2017年度にサステナビリティ課題の特定と目標設定にあわせて、オムロンとして取り組む環境関連社会的課題を設定しています。
項目 | 2020年度目標 | 2019年度実績 | 評価 |
---|---|---|---|
温室効果ガス排出量の削減 | 2016年度比 総量4%削減※1 | 2016年度比 総量34%削減 | 計画通り |
環境貢献量※2 > 生産拠点のCO2排出量 | 環境貢献量(971千t-CO2)> 生産 拠点のCO2排出量(135千t-CO2) |
計画通り | |
化学物質の適正な管理と削減 | 電子体温計と電子血圧計等の普及による水銀削減 69トン/年※3 | 57トン/年(進捗率82%) | 計画通り |
・フロン(CFC)の2018年全廃 ・フロン(HCFC)、水銀(蛍光灯)の全廃 |
CFC使用機器: 全廃 HCFC使用機器: 全廃 水銀使用機器(蛍光灯): 全廃 |
計画通り | |
廃棄物の削減 | グローバル全生産拠点でのゼロエミッション※4達成 | 21拠点(進捗率95%) | 計画通り |
大気・水・土壌汚染の防止 | グローバル全生産拠点での環境リーガルアセスメント実施 | 24拠点(進捗率100%) | 計画通り |
水資源の有効活用 | グローバル全生産拠点での水使用量を2015年度比6%削減※5 | 13.2%削減 | 計画通り |
環境マネジメントの推進 | グローバル全生産拠点でのISO14001認証取得と継続 | 25拠点(進捗率100%) | 計画通り |